Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Lumina
Číslo objednávky:
990074380
EAN:
4031582310672
Číslo výrobku:
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Lumina je otočné kolečko s brzdou určené pro nábytek, zejména pro noční stolky, nábytek obecně, mediální nábytek a kancelářský n...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Lumina je otočné kolečko s brzdou určené pro nábytek, zejména pro noční stolky, nábytek obecně, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou montáž do předem připravených otvorů v nábytkovém korpusu. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přírubovým čepem, který zajišťuje otočný pohyb kolečka kolem svislé osy a tím i snadné manévrování. Samotné kolo má průměr 75 mm a je opatřeno běhounem z polyuretanu, jenž zajišťuje tichý chod a šetrnost k podlahovým površinám. Kolo je uloženo na ložisku s distanční trubičkou, což přispívá k plynulému otáčení a dlouhé životnosti. Celková výška kolečka včetně pouzdra a upevnění činí 88 mm. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí