Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Lumina je konstruováno jako univerzální řešení pro mobilní nábytek a vybavení. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem otočným, který zajišťuje plynulou rotaci a dlouhodobou stabilitu. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což garantuje odolnost a nízkou hmotnost. Příprava pro montáž je realizována pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou a bezpečnou instalaci do různých typů nábytku. Otočné kolečko je určeno pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký chod a dlouhou životnost. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na polyamidové jádro, což poskytuje optimální kombinaci pružnosti a odolnosti proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 88 mm. Kolečko je schváleno pro statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro standardní aplikace v nábytkovém průmyslu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011
EAN
4031582310634
Číslo materiálu S4
990074379
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
65 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
88 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,28 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílý hliník (RAL9006)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
45 mm
Průměr otáčení
146 mm
Vyosení
30 mm
Poloměr otáčení
73 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
10 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
10 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Bílý hliník (RAL9006)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
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
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Lumina
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

Lumina je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální i domácí aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k nábytku a dalším zařízením. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje hladké a bezproblémové otáčení. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který zajišťuje výborné jízdní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který přispívá k celkové tuhosti a stabilitě konstrukce. Celková výška kolečka dosahuje 88 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 200 kg a dynamické zatížení 100 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a dlouhodobé spolehlivosti.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg