Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Levina light
EAN:
4031582482478
Číslo výrobku:
5225PJP075L51-10 RAL 9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Levina light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno slepou d...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Levina light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a bezpečné otáčení. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální tření a hladký chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Polypropylenový střed kola zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči chemikáliím. Celková výška kolečka je 103 mm, což umožňuje optimální ergonomii a přístupnost v omezených prostorech. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 150 kg a dynamickou zátěž do 75 kg při rychlosti 3 km/h. Levina light je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenová zařízení, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje a ventilátory.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění