Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Levina light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Skříň je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální tření a dlouhou životnost. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou adhezi a odolnost proti opotřebení. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška produktu je 103 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 150 kg a dynamickou zátěž do 75 kg při rychlosti 3 km/h. Levina light je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje a ventilátory.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5225PJP075L51-10 9011
EAN
4031582496659
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Nosnost 3 km/h
75 kg
Statická Nosnost
150 kg
Celková výška
103 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,18 kg
Název produktu
Levina light
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Rovný
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otáčení
146 mm
Vyosení
27 mm
Poloměr otáčení
73 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10 RAL 9011

Levina light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a bezpečné otáčení. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální tření a hladký chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Polypropylenový střed kola zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči chemikáliím. Celková výška kolečka je 103 mm, což umožňuje optimální ergonomii a přístupnost v omezených prostorech. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 150 kg a dynamickou zátěž do 75 kg při rychlosti 3 km/h. Levina light je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenová zařízení, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje a ventilátory.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg