Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Stylea
EAN:
4031582342239
Číslo výrobku:
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko s brzdou typu Otočné Kolečko s Brzdou, určené pro průmyslové a manipulační použití, které spojuje stabi...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko s brzdou typu Otočné Kolečko s Brzdou, určené pro průmyslové a manipulační použití, které spojuje stabilní konstrukci s možností bezpečného zajištění pozice. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje pevné a spolehlivé ukotvení kolečka do rámu nebo podvozku zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu, který se vyznačuje vysokou pevností a odolností proti opotřebení, přičemž je elektricky vodivé. Otočný čep v přírubovém provedení zajišťuje plynulé natáčení kolečka o 360 stupňů a je uložen v ložisku s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhou životnost a přesné vedení. Kolo má průměr 65 mm a jeho běhoun je tvořen termoplastickou pryží, rovněž elektricky vodivou, což umožňuje odvod statické elektřiny a tichý chod. Celková výška kolečka je 91,5 mm. Statická nosnost kolečka činí 100 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 50 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí