Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má průměr 65 mm a je konstruováno s tělem z polyamidu, elektricky vodivého, zatímco běhoun je vyroben z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Ložisko s distanční trubičkou poskytuje spolehlivý chod a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 91,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344868
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
46 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
91,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
106 mm
Poloměr otáčení
53 mm
Kolo
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
7 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Stylea
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 65 mm a je konstruováno z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost a plynulý chod. Celková výška produktu činí 91,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg, což umožňuje použití v různých průmyslových aplikacích vyžadujících elektrickou vodivost a spolehlivé brzdění.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg