Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k nábytku a dalším zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost proti korozi a dlouhou životnost. Otočný čep v skříni je konstruován jako přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a tiché otáčení. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje optimální rozložení zátěže a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kola, což zaručuje konzistentní kvalitu a výkon. Celková výška kolečka je 68 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 100 kg a dynamickou zátěž 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá odolnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5925UOI065L51-10
EAN
4031582404074
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
46 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,1 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
134 mm
Poloměr otáčení
67 mm
Kolo
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
13,9 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro nábytek a medicínské aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné připevnění k nábytku. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilitu a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, čímž je zaručena konzistence a kvalita. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 100 kg a dynamickou zátěž do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, obecný nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá provozní bezpečnost.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Varianty
Otočné Kolečko 65 mm
Otočné Kolečko 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 100 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, nočních stolků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nábytku, nemocničního a mediálního nábytku, vozíků na léky, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářských židlí a nábytku, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg