Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 100 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, nočních stolků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nábytku, nemocničního a mediálního nábytku, vozíků na léky, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářských židlí a nábytku, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
5920UOI065L51-10
EAN
4031582404081
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
68 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,09 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 – Nábytková kola
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
slepá díra pro armaturu B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Uchycení dvou Kolo
Material
Polyamid
Schwenklager
Přírubový čep, otočný
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
112 mm
Schwenkradius
56 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identické s tělem Kolo
Breite der Lauffläche
13,9 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Lager
Ložisko s distanční trubičkou

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální i domácí aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé upevnění na různé typy nábytku a zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje hladké a bezproblémové otáčení. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilitu a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, čímž je zaručena konzistence a kvalita celého produktu. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 100 kg a dynamickou zátěž 50 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné aplikace. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, mobility a estetického vzhledu.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10

Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k nábytku a dalším zařízením. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný čep v těle kolečka je rovněž vyroben z polyamidu a je konstruován jako přírubový čep otočný, který umožňuje plynulé otáčení a flexibilní pohyb. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký chod a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je identický s tělem kolečka, čímž je zaručena konzistence a kvalita. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 100 kg a dynamickou zátěž 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg