Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403893
Číslo výrobku:
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné profesionální aplikace v lékařství, zdravotnictví a průmyslu. Kol...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné profesionální aplikace v lékařství, zdravotnictví a průmyslu. Kolečko je vybaveno spojením typu slepá díra pro armaturu B10, které zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a je vybavena přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a zajišťuje dlouhodobou funkčnost zařízení. Kolo má průměr 65 mm a je konstruováno z polyamidu s vrstveným polyuretanovým běhounem, který poskytuje optimální trakci a odolnost proti opotřebení. Ložisko je vybaveno distanční trubičkou pro zajištění správného rozložení zatížení. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 120 kg a dynamické zatížení do 60 kg při rychlosti 3 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je Linea light ideálním řešením pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční nábytek, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné