Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Linea light je otočné kolečko určené pro profesionální a zdravotnické aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé upevnění na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost, přičemž otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci v jakémkoliv směru. Kolečko je osazeno kolem o průměru 65 mm s polyuretanovým vrstřiknutým běhounem na polyamidovém jádru, přičemž kolo je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení a dlouhodobou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 120 kg a dynamické zatížení do 60 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky pro použití v anesteziolických vozících, nočních stoličkách, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenových přístrojích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocničním a medicínském nábytku, vozících na léky, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, kancelářském nábytku, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech a profesionálních čistících vozících.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UAI065L51-10
EAN
4031582403909
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
46 mm
Nosnost 3 km/h
60 kg
Statická Nosnost
120 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,1 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
112 mm
Poloměr otáčení
56 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
13,9 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 65 mm a je konstruováno z polyamidu s polyuretanovým vstřiknutým běhounem, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Ložisko je vybaveno distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho použití v kompaktních prostorech. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 120 kg a dynamické zatížení 60 kg při rychlosti 3 km/h. Linea light je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena a CT skenery, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné profesionální aplikace v lékařství, zdravotnictví a průmyslu. Kolečko je vybaveno spojením typu slepá díra pro armaturu B10, které zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a je vybavena přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a zajišťuje dlouhodobou funkčnost zařízení. Kolo má průměr 65 mm a je konstruováno z polyamidu s vrstveným polyuretanovým běhounem, který poskytuje optimální trakci a odolnost proti opotřebení. Ložisko je vybaveno distanční trubičkou pro zajištění správného rozložení zatížení. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 120 kg a dynamické zatížení do 60 kg při rychlosti 3 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je Linea light ideálním řešením pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční nábytek, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg