Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea light je otočné kolečko s brzdou, určené pro náročné zdravotnické, nábytkářské i kancelářské použití. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž do konstrukce. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno šroubovým čepem s otočným ložiskem, které zajišťuje plynulé natáčení kola. Samotné kolo má průměr 65 mm a je tvořeno polypropylenem s běhounem z materiálu identického s tělem kola, což zaručuje jednotný provoz a stabilitu při pojezdu. Ložisko je řešeno jako ložisko s distanční trubičkou, které přispívá k dlouhé životnosti a hladkému chodu. Celková výška kolečka činí 68 mm. Statická nosnost je 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je vhodný pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenová zařízení, stravovací vozíky, dialyzační vozíky, nemocniční a ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje, ventilátory i profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5925POI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404050
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
46 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,09 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
134 mm
Poloměr otáčení
67 mm
Kolo
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
13,9 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 65 mm
Otočné Kolečko 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem, které zajišťuje plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Produkt je ideální pro anestesiologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Otočné kolečko s brzdou Linea light je určeno pro zdravotnické a kancelářské aplikace a je opatřeno slepou dírou pro armaturu typu B10. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a přírubový čep zajišťuje otočný pohyb kolečka v libovolném směru. Kolo o průměru 65 mm je uloženo na ložisku s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilní chod a rovnoměrné rozložení zatížení. Běhoun kola je z identického materiálu jako tělo kola, tedy z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 68 mm. Statická nosnost je 80 kg, dynamická nosnost činí 40 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je konstruováno pro spolehlivý provoz a snadnou údržbu v náročném prostředí nemocnic. Typické využití zahrnuje anesteziologické a ultrazvukové vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek pro nemocnice a domovy pro seniory, ošetřovatelské a profesionální čisticí vozíky, ventilátory, kancelářský a mediální nábytek a vozíky na léky.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg