Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404043
Číslo výrobku:
5925POI065L51-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko s brzdou Linea light je určeno pro zdravotnické a kancelářské aplikace a je opatřeno slepou dírou pro armaturu ty...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné kolečko s brzdou Linea light je určeno pro zdravotnické a kancelářské aplikace a je opatřeno slepou dírou pro armaturu typu B10. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a přírubový čep zajišťuje otočný pohyb kolečka v libovolném směru. Kolo o průměru 65 mm je uloženo na ložisku s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilní chod a rovnoměrné rozložení zatížení. Běhoun kola je z identického materiálu jako tělo kola, tedy z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 68 mm. Statická nosnost je 80 kg, dynamická nosnost činí 40 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je konstruováno pro spolehlivý provoz a snadnou údržbu v náročném prostředí nemocnic. Typické využití zahrnuje anesteziologické a ultrazvukové vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek pro nemocnice a domovy pro seniory, ošetřovatelské a profesionální čisticí vozíky, ventilátory, kancelářský a mediální nábytek a vozíky na léky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem