Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403954
Číslo výrobku:
5925PJI065L51-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno spojením typu ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno spojením typu slepá díra pro armaturu B10, které zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a kontrolované otáčení. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou přilnavost a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je konstruováno z polypropylenu pro nízkou hmotnost a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních zařízení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Linea light je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční nábytek, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem