Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Linea light je otočné kolečko určené pro profesionální a zdravotnické aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem otočným, který umožňuje plynulé otáčení a flexibilní pohyb v jakémkoliv směru. Kolečko má průměr 68 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhou životnost a hladký chod. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou přilnavost a odolnost proti opotřebení, přičemž tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu pro nízkou hmotnost a vysokou odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukcí. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej předurčuje pro použití v anesteziologických vozících, nočních stolcích, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nábytku, nemocnicích, mediálním nábytku, vozících na léky, domovech důchodců, péčovatelských domech, ošetřovatelských vozících, kancelářském nábytku, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech a profesionálních čistících vozících.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920PJI065L51-10
EAN
4031582403947
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
46 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,09 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
112 mm
Poloměr otáčení
56 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
13,9 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10

Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno spojením typu slepá díra pro armaturu B10, které zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a kontrolované otáčení. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou přilnavost a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je konstruováno z polypropylenu pro nízkou hmotnost a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních zařízení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Linea light je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční nábytek, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné profesionální aplikace v medicínských zařízeních a průmyslu. Kolečko je vybaveno spojením typu slepá díra pro armaturu B10, které zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k nosné konstrukci. Skříň je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a zajišťuje dlouhodobou funkčnost zařízení. Kolečko má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a tichý chod na různých površích. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška produktu je 68 mm. Kolečko je schváleno pro statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Linea light je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena a CT skenery, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, zdravotnický nábytek, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg