Otočné Kolečko s Brzda kola 55 mm
Anika
EAN:
4031582406405
Číslo výrobku:
5925UAI055L51-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko s brzdou kola Anika je určeno pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, nemocnicích, medicínském nábytku, domovec...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s brzdou kola Anika je určeno pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, nemocnicích, medicínském nábytku, domovech důchodců a péčovatelských domech a kancelářském nábytku. Zařízení je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné připevnění. Skříň je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep otočný, který umožňuje plynulé otáčení kolečka. Kolo má průměr 55 mm a je konstruováno s tělesem z polyamidu a běhounem z vstřikovaného polyuretanu. Ložisko je vybaveno distanční trubičkou, která zajišťuje optimální rozložení zatížení a dlouhodobou funkčnost. Celková výška zařízení činí 57 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro mobilní nábytek vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách zdravotnických a sociálních zařízení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu