Otočné Kolečko 55 mm
Anika
EAN:
4031582406351
Číslo výrobku:
5920UAI055L51-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Anika je určeno pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, nemocnicích, medicínském nábytku, domovech důchodců a p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Anika je určeno pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, nemocnicích, medicínském nábytku, domovech důchodců a péčovatelských domech a kancelářském nábytku. Kolečko je vybaveno příslušenstvím typu slepá díra pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné upevnění na nábytek. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a je vybavena přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé otáčení a zajišťuje dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 55 mm a je konstruováno s tělesem z polyamidu a běhoun z vstřikovaného polyuretanu. Ložisko je vybaveno distanční trubičkou, která optimalizuje rozložení zátěže a prodlužuje životnost kolečka. Celková výška kolečka je 57 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných prostředích zdravotnických a péčovatelských zařízení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu