Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Lumina
Číslo objednávky:
990073762
EAN:
4031582335767
Číslo výrobku:
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Lumina je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armatu...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Lumina je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k nábytku a dalším zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z polypropylenu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost, a je osazena přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a tiché otáčení. Kolo má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení a minimalizaci tření. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje výbornou přilnavost a ochranu podlah. Celková výška kolečka je 56 mm, což umožňuje jeho použití v různých typech nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a dlouhodobé spolehlivosti.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu