Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Lumina je určeno pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Kolečko je vybaveno příslušenstvím typu slepá díra pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Skříň kolečka je vyrobena z polypropylenu a obsahuje otočný přírubový čep, který umožňuje plynulé otáčení a flexibilní pohyb v různých směrech. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhou životnost a hladký chod. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 56 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na stabilitu a bezpečnost při běžném používání v domácím i komerčním prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
EAN
4031582335750
Číslo materiálu S4
990071469
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
56 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,07 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
0 mm
Průměr otáčení
104 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
52 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
10 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
10 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Dopravní šedá A (RAL7042)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
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
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Lumina
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

Lumina je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k nábytku a dalším zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z polypropylenu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost, a je osazena přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a tiché otáčení. Kolo má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení a minimalizaci tření. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje výbornou přilnavost a ochranu podlah. Celková výška kolečka je 56 mm, což umožňuje jeho použití v různých typech nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a dlouhodobé spolehlivosti.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg