Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Brzda kola Agila stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 50 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 69 mm. Dynamická nosnost je 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 80 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
7475PJO050P30-11
EAN
4031582350937
Číslo materiálu S4
990036674
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
69 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,17 kg
Název produktu
Agila stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
41 mm
Průměr otáčení
140 mm
Vyosení
24 mm
Poloměr otáčení
70 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
19 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
19 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
sada rukojetí
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko 50 mm
Agila stainless
7470PJO050P30-11

Otočné Kolečko Agila stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 50 mm. Celková výška produktu dosahuje 69 mm. Dynamická nosnost je 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 80 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg