Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Agila stainless je profesionální otočné kolečko určené pro náročné aplikace v oblasti stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, stejně jako pro profesionální čisticí vozíky. Kolečko je vybaveno montážní přírubou typu díra na šroub, která umožňuje snadnou instalaci pomocí standardních šroubů libovolné délky. Otočný mechanismus je tvořen dvěma míčkovými závody, které zajišťují hladký a spolehlivý chod. Tělo přírubky je vyrobeno z nerezové oceli střední třídy, což garantuje odolnost proti korozi a dlouhou životnost v náročném prostředí. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno dvourady kuličkovým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a vysokou spolehlivost. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrý grip a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 69 mm. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 40 kg. Tyto parametry činí Agila stainless ideální volbou pro aplikace vyžadující kombinaci odolnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti v profesionálním prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
Číslo materiálu S4
990036671
Základní atributy
Emise CO2 (rozsah 3)
0.57
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
69 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,15 kg
Název produktu
Agila stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
41 mm
Průměr otáčení
98 mm
Vyosení
24 mm
Poloměr otáčení
49 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
19 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
19 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
sada rukojetí
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Otočné kolečko s brzdou Agila stainless je určeno pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a pro profesionální čisticí vozíky. Jde o kompaktní komponentu, jejíž konstrukce umožňuje snadnou manévrovatelnost a bezpečné zabrzdění vozíku. Montáž je řešena pomocí díry na šroub, do které lze kolečko namontovat standardními šrouby libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, střední, a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulé natáčení a rovnoměrné rozložení zatížení. Kolo o průměru 50 mm je opatřeno ložiskem a běhounem z termoplastické pryže, přičemž tělo kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 69 mm, což je důležitý parametr pro správné nastavení geometrie vozíku. Statická nosnost je 80 kg, dynamická nosnost pak 40 kg při rychlosti 3 km/h.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg