Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k nábytku a zařízením. Skříň je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé otáčení a zajišťuje dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je konstruováno z polypropylenu pro nízkou hmotnost a vysokou odolnost. Celková výška produktu je 71,5 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku bez omezení prostoru. Kolečko je schváleno pro statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace mobility, stability a dlouhodobé spolehlivosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011
EAN
4031582338379
Číslo materiálu S4
990079115
Základní atributy
Typ
Letadlo
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
71,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,11 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílý hliník (podobný RAL9006)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
133 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
66,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
90 pobřeží A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
10 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
10 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Bílý hliník (RAL9006)

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Jasné a barevné plochy
Medvěd, kráva, kočka a letadlo. Jakákoli kombinace je možná
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 50 mm
Lumina
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

Otočné kolečko Lumina je určeno pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Kolečko je vybaveno závitem typu slepá díra pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k základní konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a zajišťuje dlouhodobou funkčnost zařízení. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje optimální rozložení zatížení a minimalizuje opotřebení. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, který zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka je 71,5 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro mobilní nábytek vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost.

50 mm
71,5 mm
40 kg
50 mm
71,5 mm
40 kg