Otočné Kolečko 50 mm
Lumina
Číslo objednávky:
990078991
EAN:
4031582335545
Číslo výrobku:
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Lumina je určeno pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Kolečko je...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Lumina je určeno pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Kolečko je vybaveno závitem typu slepá díra pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k základní konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a zajišťuje dlouhodobou funkčnost zařízení. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje optimální rozložení zatížení a minimalizuje opotřebení. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, který zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka je 71,5 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro mobilní nábytek vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Jasné a barevné plochy
Medvěd, kráva, kočka a letadlo. Jakákoli kombinace je možná