Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Agila
Číslo objednávky:
990028594
EAN:
4031582344363
Číslo výrobku:
2475DYK050P40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko s brzdou určené pro náročné provozní podmínky v prostředí, kde je kladen důraz na mobilitu a spolehlivé ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila je otočné kolečko s brzdou určené pro náročné provozní podmínky v prostředí, kde je kladen důraz na mobilitu a spolehlivé zastavení zařízení. Montážní část tvoří čtvercová deska, která slouží k pevnému upevnění kolečka k nosné konstrukci zařízení a zajišťuje přenos zatížení do rámu. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení a v jeho horní části je umístěna dvouřadá kuličková dráha, jež zajišťuje plynulé a lehké otáčení kola o 360 stupňů i při vyšším zatížení. Kolo má průměr 50 mm a je opatřeno kuličkovým ložiskem, které snižuje tření a prodlužuje životnost. Běhoun je tvořen tvrdou gumou, která je černá a elektricky vodivá, čímž odvádí statickou elektřinu a je vhodná pro citlivá prostředí. Celková výška kolečka činí 69 mm, což umožňuje jeho použití v konstrukcích s omezeným prostorem. Statická nosnost je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 40 kg.