Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění a představuje ideální řešení pro široké spektrum aplikací. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 50 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, přičemž je osazeno kuželovým ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce dosahuje 69 mm. Dynamická nosnost činí 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 80 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2470DYK050P40
EAN
4031582335163
Číslo materiálu S4
990004436
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
69 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,24 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Čtvercová deska
Průměr otvoru plotny
6,3 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
38 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
38 mm
Délka plotny
60 mm
Šířka plotny
60 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
41 mm
Průměr otáčení
98 mm
Vyosení
24 mm
Poloměr otáčení
49 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
19 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
19 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
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
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Agila
2475DYK050P40

Agila je otočné kolečko s brzdou určené pro náročné provozní podmínky v prostředí, kde je kladen důraz na mobilitu a spolehlivé zastavení zařízení. Montážní část tvoří čtvercová deska, která slouží k pevnému upevnění kolečka k nosné konstrukci zařízení a zajišťuje přenos zatížení do rámu. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení a v jeho horní části je umístěna dvouřadá kuličková dráha, jež zajišťuje plynulé a lehké otáčení kola o 360 stupňů i při vyšším zatížení. Kolo má průměr 50 mm a je opatřeno kuličkovým ložiskem, které snižuje tření a prodlužuje životnost. Běhoun je tvořen tvrdou gumou, která je černá a elektricky vodivá, čímž odvádí statickou elektřinu a je vhodná pro citlivá prostředí. Celková výška kolečka činí 69 mm, což umožňuje jeho použití v konstrukcích s omezeným prostorem. Statická nosnost je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 40 kg.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg