Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro nábytek a speciální aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné připevnění k nábytku. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu, který umožňuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 40 mm a je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký chod a minimální tření. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje dobrou přilnavost a ochranu podlahy. Celková výška kolečka je 35 mm, což umožňuje jeho použití v různých typech nábytku. Kolečko je určeno pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Díky těmto parametrům je Stylea ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
EAN
4031582359862
Číslo materiálu S4
990770014
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
52 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
35 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,06 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
15,2 mm
Průměr otáčení
90 mm
Vyosení
12 mm
Poloměr otáčení
45 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
12 mm
Průměr
40 mm
Šířka středu kola
12 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Antracitově šedá (RAL7016)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 40 mm
Stylea
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

Stylea je otočné kolečko určené pro aplikace v nábytkovém průmyslu, včetně nočních stolků, nábytku, medicínského nábytku a kancelářského nábytku. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k základně. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 40 mm a je konstruováno s ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje optimální rozložení zatížení a minimalizuje opotřebení. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a tichý chod na různých površích. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka je 35 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku bez komplikací. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro mobilní nábytek a zařízení vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg