Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem pro otočný pohyb, který zajišťuje spolehlivou funkčnost. Kolečko má korpus z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro hladký chod. Průměr kolečka činí 40 mm při celkové výšce 35 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována mobilita a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
EAN
4031582359855
Číslo materiálu S4
990770013
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
52 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
35 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,05 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Housing
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
15,2 mm
Průměr otáčení
74 mm
Vyosení
12 mm
Poloměr otáčení
37 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
12 mm
Průměr
40 mm
Šířka středu kola
12 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Antracitově šedá (RAL7016)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 40 mm
Stylea
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 40 mm při celkové výšce 35 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 80 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností zajištění brzdy.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg