Otočné Kolečko s Brzda kola 35 mm
Stylea
Číslo objednávky:
990770069
EAN:
4031582356779
Číslo výrobku:
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko s brzdou, určené pro montáž do nábytku a vyznačující se spolehlivou funkcí i při dlouhodobém zatížení. ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko s brzdou, určené pro montáž do nábytku a vyznačující se spolehlivou funkcí i při dlouhodobém zatížení. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž bez nutnosti dalších spojovacích prvků. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost, nízkou hmotnost a dobrou mechanickou stabilitu. Otočná část tělesa je opatřena přírubovým čepem, který umožňuje volné otáčení kolečka o 360 stupňů a zajišťuje plynulé ovládání nábytku při pohybu. Kolo o průměru 35 mm je opatřeno lůžkem s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilní uložení kola a jeho hladký chod. Běhounová plocha kola je identická s tělem kolečka a je rovněž vyrobena z polyamidu. Celková výška kolečka činí 33 mm, což umožňuje jeho použití u nábytku s nízkou podlahovou vůlí. Statická nosnost kolečka je 100 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 50 kg. Kolečko je vhodné pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí