Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace v nábytkovém průmyslu. Kolečko je vybaveno spojením typu slepá díra pro armaturu B10, které zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k základně. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a flexibilní pohyb. Kolo má průměr 35 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje optimální rozložení zatížení a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je identický s tělem kolečka a je vyroben z polyamidu, což zaručuje konzistentní kvalitu a výkon. Celková výška kolečka činí 33 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 100 kg a dynamické zatížení 50 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro středně zatížené aplikace. Stylea je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a dlouhodobé spolehlivosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
Číslo materiálu S4
990078712
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
52 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
33 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,05 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
15,2 mm
Průměr otáčení
74 mm
Vyosení
12 mm
Poloměr otáčení
37 mm
Kolo
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
12 mm
Průměr
35 mm
Šířka středu kola
12 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

Stylea je otočné kolečko s brzdou, určené pro montáž do nábytku a vyznačující se spolehlivou funkcí i při dlouhodobém zatížení. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž bez nutnosti dalších spojovacích prvků. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost, nízkou hmotnost a dobrou mechanickou stabilitu. Otočná část tělesa je opatřena přírubovým čepem, který umožňuje volné otáčení kolečka o 360 stupňů a zajišťuje plynulé ovládání nábytku při pohybu. Kolo o průměru 35 mm je opatřeno lůžkem s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilní uložení kola a jeho hladký chod. Běhounová plocha kola je identická s tělem kolečka a je rovněž vyrobena z polyamidu. Celková výška kolečka činí 33 mm, což umožňuje jeho použití u nábytku s nízkou podlahovou vůlí. Statická nosnost kolečka je 100 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 50 kg. Kolečko je vhodné pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg