Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Mono je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé manévrování. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 104 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, mediální nábytek, domovy důchodců a pečovatelské domy, a ošetřovatelské vozíky, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
70 kg
Statická Nosnost
140 kg
Celková výška
104 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,15 kg
Název produktu
Mono
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílý hliník (RAL9006)
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otáčení
148 mm
Vyosení
34 mm
Poloměr otáčení
74 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
24 mm
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
Otočné Kolečko s Brzda kola 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

Otočné kolečko Mono s brzdou je určeno pro nábytek a zdravotnické vybavení, kde je požadován snadný pohyb a spolehlivé zajištění polohy. Montáž zajišťuje slepá díra pro armaturu B10. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přírubovým otočným čepem, který umožňuje natáčení kolečka. Kolo má průměr 80 mm a skládá se z tělesa z polypropylenu, běhounu z termoplastické pryže a ložiska, které zajišťuje volný chod. Celková výška kolečka činí 104 mm. Statická nosnost je 140 kg, dynamická nosnost je 70 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné pro noční stolky, mediální nábytek, domovy důchodců a pečovatelské domy a ošetřovatelské vozíky.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg