Otočné Kolečko s Brzda kola 80 mm
Mono
Číslo objednávky:
990073803
EAN:
4031582308440
Číslo výrobku:
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Mono s brzdou je určeno pro nábytek a zdravotnické vybavení, kde je požadován snadný pohyb a spolehlivé zajištění...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Mono s brzdou je určeno pro nábytek a zdravotnické vybavení, kde je požadován snadný pohyb a spolehlivé zajištění polohy. Montáž zajišťuje slepá díra pro armaturu B10. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přírubovým otočným čepem, který umožňuje natáčení kolečka. Kolo má průměr 80 mm a skládá se z tělesa z polypropylenu, běhounu z termoplastické pryže a ložiska, které zajišťuje volný chod. Celková výška kolečka činí 104 mm. Statická nosnost je 140 kg, dynamická nosnost je 70 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné pro noční stolky, mediální nábytek, domovy důchodců a pečovatelské domy a ošetřovatelské vozíky.