Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kappa load je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy a je osazena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které zajišťuje plynulou rotaci a vysokou stabilitu. Kolo má průměr 300 mm a je konstruováno z odlité polyuretanové běhounky na litinovém těle, přičemž je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Statická nosnost produktu činí 2400 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1440 kg při rychlosti 4 km/h. Toto otočné kolečko je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťovém vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, u výrobců keramiky a skla, v průmyslových a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech, kde je vyžadována spolehlivost a vysoká nosnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9650FTP300P63 CL67
EAN
4031582314274
Číslo materiálu S4
990830239
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
110 mm
Nosnost 4 km/h
1440 kg
Nosnost 6 km/h
1200 kg
Statická Nosnost
2400 kg
Celková výška
355 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
14,79 kg
Název produktu
Kappa load
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Poloměr otáčení
111 mm
Průměr otáčení
445 mm
Vyosení
70 mm
Poloměr otáčení
222,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
300 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
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
Kolo 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 300 mm a je vybaveno běhounem o šířce 80 mm z polyuretanu, odlitého. Náboj kola má délku 92 mm a je vyroben z litiny, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Otvor pro osu má průměr 30 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 4000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 2000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 2400 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým konstrukčním prvkům. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a stabilitu. Otočný mechanismus je vybaven kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje plynulé a přesné manévrování. Kolo o průměru 300 mm je konstruováno s přesným kuličkovým ložiskem a má běhoun z polyuretanu, který je odlit do těla z litiny. Tato kombinace materiálů zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 2400 kg. Dynamická nosnost činí 1200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1440 kg při rychlosti 4 km/h. Kappa load je ideálním řešením pro letecký průmysl a letiště, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 300 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou na přední straně kola, určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k vozidlu nebo zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou trvanlivost. Otočný mechanismus je vybaven kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje plynulé a přesné otáčení pod zatížením. Kolo má průměr 300 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje výbornou adhezi, tichý chod a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Statická nosnost produktu je 2400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1200 kg při rychlosti 6 km/h a 1440 kg při rychlosti 4 km/h. Kappa load je ideálním řešením pro letecký průmysl a letiště, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg