Otočné Kolečko 100 mm
Linea light
Číslo objednávky:
990079829
EAN:
4031582350616
Číslo výrobku:
5920UAP100L51-11 7001/7015
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea light je otočné kolečko určené pro profesionální a zdravotnické aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která za...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea light je otočné kolečko určené pro profesionální a zdravotnické aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost, a je doplněno přírubovým čepem s otočnou funkcí, který umožňuje plynulé a kontrolované otáčení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím hladký chod a minimální tření. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu činí 100 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 200 kg a dynamické zatížení 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro použití v anesteziolických vozících, nočních stolcích, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nábytku, nemocnicích, mediálním nábytku, vozících na léky, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, kancelářském nábytku, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech a profesionálních čistících vozících.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem