Kolečko 80 mm
Radiata
Číslo objednávky:
990860655
EAN:
4031582423471
Číslo výrobku:
994TETP080P64
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Kolečko Radiata je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje robustní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyr...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolečko Radiata je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje robustní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb, což zajišťuje spolehlivý chod a dlouhou životnost. Kolo má průměr 80 mm s tělem z oceli nebo železa a odlitým polyuretanovým běhounem, přičemž je uloženo v přesném kuličkovém ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška kolečka dosahuje 166 mm. Dynamická nosnost činí 1500 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje použití v systémech AMR a dalších průmyslových aplikacích vyžadujících vysokou únosnost a precizní manévrovatelnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce