Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Delta twin s obdélníkovou destičkou představuje vysoce kvalitní transportní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Destička zajišťuje spolehlivé uchycení k podvozku nebo rámu zařízení. Robustní pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 80 mm, tělo z oceli nebo železa a odlitý polyuretanový běhoun s přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce činí 125,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
9940ETP080P63
EAN
4031582428711
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
125,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
3,19 kg
Produktname
Delta twin
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Gabelform
Uchycení dvou Kolo
Material
Litina nebo kovaná litina, těžká
Schwenklager
Přesné kuličkové ložisko
Störkreis
176 mm
Ausladung
40 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Obuv A
Material des Radkörpers
Ocel, železo
Material der Lauffläche
Polyuretan, Odlitý
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Achse
Šroub s maticí
Lager
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 80 mm
Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu a pevnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj má délku 40 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.

80 mm
500 kg
80 mm
500 kg