- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle typu ložiska
-
Kuželové ložisko
Kolečka s kuželovým ložiskem
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kuželovým ložiskem a má průměr 150 mm. Celková výška konstrukce činí 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku s průměrem 150 mm. Celková výška konstrukce činí 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je třeba uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška konstrukce dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku, přičemž průměr kolečka činí 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku s průměrem 75 mm. Celková výška konstrukce činí 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 55 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 110 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kuželovým ložiskem a má průměr 100 mm. Celková výška konstrukce činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku s průměrem 100 mm. Celková výška konstrukce činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku s průměrem 125 mm. Celková výška konstrukce činí 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška konstrukce dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je třeba uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 150 mm a celková výška dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku, přičemž průměr kolečka činí 150 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kuželovým ložiskem a má průměr 150 mm. Celková výška konstrukce činí 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku s průměrem 150 mm. Celková výška konstrukce činí 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku, přičemž průměr kolečka činí 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku a má průměr 75 mm. Celková výška konstrukce činí 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 55 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 110 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku, přičemž průměr kolečka činí 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku s průměrem 75 mm. Celková výška konstrukce činí 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 55 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 110 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku, přičemž průměr kolečka činí 100 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku s průměrem 100 mm. Celková výška konstrukce činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je třeba uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kategorie, a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kuželovým ložiskem a má průměr 125 mm. Celková výška konstrukce činí 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku s průměrem 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je třeba uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kola činí 100 mm a celková výška kolečka dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku s průměrem 100 mm. Celková výška konstrukce činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Často kladené otázky
Výhody kuželových kuličkových ložisek
Výběr ložiska kola hraje rozhodující roli v celkové kvalitě a výkonu kola, vedle materiálu pouzdra, materiálu běhounu, průměru kola a dalších proměnných. Kuželová kuličková ložiska zajišťují hladké a spolehlivé válcování pod zatížením a mohou být přizpůsobena požadavkům široké škály aplikací. Kuželové ložisko s kuželovým ložiskem vynikají jedinečnou kombinací výkonu, nastavitelnosti a udržovatelnosti.
Kolečka TENTE s kuželovým ložiskem nabízejí různé výhody:
Plně vyměnitelné ložisko - Na rozdíl od jiných ložisek kol je konstrukce kuželového kuličkového ložiska v kolečkách TENTE odnímatelná, což umožňuje výměnu ložiska v případě potřeby, aby se prodloužila životnost kola.
Nastavitelné pro kompenzaci opotřebení — Pokud přirozené opotřebení způsobuje axiální nebo radiální hru, lze ložisko jednoduše upravit utažením šroubového spoje nápravy. To zajišťuje optimální válcovací výkon v průběhu času.
Vysoká přesnost a hladké válcování - Kónické uspořádání valivých prvků zajišťuje stabilní a hladké válcování pod zatížením, zlepšuje manipulaci a snižuje námahu obsluhy v různých aplikacích.
Typy kuželových kuličkových ložisek
Kuželové ložisko s kuželovým ložiskem jsou k dispozici s různými uzamykacími mechanismy a možnostmi montáže, v různých materiálech kol, velikostech a konfiguracích pouzder, z nichž každá je přizpůsobena specifickým požadavkům na výkon. Zatímco všechny varianty sdílejí výhodu vyměnitelného a nastavitelného ložiska kola, výběr typu kola umožňuje doladit valivé vlastnosti, odolnost a kompatibilitu s životním prostředím pro vaši aplikaci. Níže jsou dvě běžně používaná kuželová kuličková ložiska.
Kuželová otočná kola s kuličkovým ložiskem
Kolečka s otočným kuželovým ložiskem kombinují přesnost a životnost nastavitelného vyměnitelného kuželového kuličkového ložiska s plnou manévrovatelností otočného pouzdra. Toto párování je zvláště cenné v prostředích, kde zařízení musí často a hladce měnit směr. Při kombinaci s vhodnými materiály kol lze tato kolečka přizpůsobit široké škále provozních prostředí. Jedním z příkladů otočného kolečka s kuželovým ložiskem je řada TENTE Agila. Dodává se s lisovaným ocelovým pouzdrem, je k dispozici se všemi možnostmi montáže - deska, otvor pro šroub, expandér a kování dříku - a lze jej konfigurovat buď s úplným zámkem, směrovým zámkem nebo brzdou kola. Různé možnosti kol - bez značek nebo elektricky vodivých - a velikosti kol uspokojí různé potřeby.
Kolečka s kuličkovým ložiskem s malým kuželem
Malá kuželová kuželová ložiska poskytují stejnou přesnost, nastavitelnost a vyměnitelnost jako jejich větší protějšky, ale v kompaktnější podobě. Díky zmenšenému průměru kola a velikosti pouzdra jsou ideální pro aplikace, kde je omezený prostor nebo kde zařízení musí zůstat nízko k zemi. Navzdory své velikosti zajišťuje kuželové kuličkové ložisko hladké a kontrolované válcování s další výhodou, že je nastavitelná, aby se eliminovalo axiální nebo radiální hraní způsobené opotřebením. Jedním z příkladů z našeho sortimentu je Agila twin. Tato kolečka zaujmou celkovou výškou pouhých 69 mm ve své nejmenší konfiguraci. Agila twin je vybavena lisovaným ocelovým pouzdrem a je k dispozici s možností montáže otvorů pro šrouby, desky nebo dříku. Navíc může být nakonfigurován s brzdou kola, úplným zámkem nebo centrálním úplným zámkem.
Oblasti použití koleček s kuželovým kuličkovým ložiskem
Kuželové ložisko s kuželovým ložiskem jsou vybrána pro aplikace, kde je nezbytná přesnost, stabilita a dlouhá životnost. Díky své nastavitelné a vyměnitelné konstrukci ložisek si zachovávají konzistentní výkon i po delším používání, což z nich činí vynikající volbu pro zařízení, která musí zůstat spolehlivá v každodenním provozu. Bez ohledu na odvětví poskytují kuželová kuličková ložiska univerzální a dlouhotrvající řešení mobility, které lze doladit tak, aby splňovalo specifické provozní požadavky a zajistila maximální účinnost po celou dobu jejich životnosti. Tato kolečka se běžně používají v lékařských prostředích pro aplikace zdravotnického nábytku. Jsou také vhodné pro profesionální nábytkové aplikace, stejně jako profesionální čisticí vozíky. Naše kolečka s kuželovými ložisky nejsou zvláště vhodná pro náročné aplikace, protože jejich nosnost se pohybuje mezi 40 kg a 100 kg na kolo, v závislosti na sérii a konfiguraci.