Customer reference

Una de les nostres millors habilitats: la salvaguarda.

Llegir més

Hi ha un component que és una part essencial de qualsevol cadira terapèutica: la seguretat. Tant l’usuari com l’assistent han de poder confiar en els dispositius de mobilitat, i això és tan vàlid per al moviment progressiu com per a les posicions fixes. Amb aquest objectiu, vam analitzar les cadires terapèutiques del nostre client Schuchmann per millorar-ne encara més la seguretat, gràcies a la TENTE Linea safety personalitzada amb sistema de bloqueig.

Una mica de context

L'empresa Schuchmann GmbH & Co. KG fabrica productes auxiliars per fer més còmoda la vida d’infants i joves discapacitats. L’especialista de Hasbergen aposta sobretot per la seguretat i un maneig sense esforç.   

A la recerca de la roda perfecta

Amb les seves solucions de mobilitat, Schuchmann fa una contribució important a la inclusió. Amb els seus caminadors, tricicles i cadires terapèutiques, infants i joves poden moure’s lliurement, jugar amb els altres sense impediments i aprendre junts còmodament. Una de les seves fites tecnològiques és la cadira terapèutica Madita-Fun. La cadira disposa d’una unitat de seient regulable que serveix de trona i que fomenta la mobilitat dels infants. La nostra missió: trobar una solució intel·ligent que millorés encara més la mobilitat i l'ergonomia, sense obviar la màxima seguretat.

La nostra solució de mobilitat intel·ligent

Amb la roda doble Linea safety vam trobar una solució que s’adapta a la perfecció als requisits de Schuchmann, i que encaixa sense fissures amb la cadira Madita-Fun. La roda convenç per una qualitat sense concessions, està disponible en diverses mides i incorpora un sistema de bloqueig fiable. Quan l’usuari activa la palanca d’activació del fre, les rodes es poden moure.

Quan la deixa anar, les rodes recuperen de forma automàtica i directa la posició de repòs. Però abans de muntar la roda a la Madita-Fun, encara vam fer un pas més: plantejar-nos la situació des d’una perspectiva global. I ens vam preguntar: Com pot la nostra roda fer la cadira terapèutica encara més agradable per a l’usuari? Com podem millorar encara més la seguretat i la flexibilitat? Com aconseguim que els infants i els joves no només pugin moure’s millor, sinó que siguin més autònoms?

? Per trobar les respostes, vam treballar estretament amb Schuchmann per configurar la Linea safety exactament d'acord amb les necessitats dels usuaris més joves. Els creadors van dissenyar la palanca de bloqueig i desbloqueig de les rodes de manera que fos ergonòmica i es pogués manipular amb facilitat. I, com no podia ser d’altra manera, la nostra solució destaca per la fiabilitat. La cadira es manté estable fins i tot quan la transmissió Bowden entre la roda i la palanca s'eixampla, i en inclinacions de fins al 10 %.

TENTE ha entès a la perfecció les nostres exigències de seguretat, i ha sabut implementar-les de manera brillant.

Torsten Schuchmann, gerent de Schuchmann GmbH & Co. KG

Sempre segur

La Linea safety consolida la confiança dels usuaris més joves, però també dels pares i assistents. Assegura que els infants i els joves discapacitats puguin participar en les activitats quotidianes sense impediments. La palanca ergonòmica és de fàcil accés i es pot manipular sense esforç.

Quan es prem, la cadira terapèutica pot acostar-se a la taula o a una joguina, o es pot retirar amb comoditat. Si es deixa anar la palanca, la cadira s'atura a l’instant. La Linea safety garanteix, doncs, sempre i a tot arreu una mobilitat millorada, així com la màxima seguretat.

Les nostres solucions

Sistema de bloqueig: l’estabilitat de direcció simplificada

Una font d’inspiració dels mercats

Plataformes de treball amb un equipament especial: més seguretat.

Contacte

¿Està interessat en solucions individualitzades?

Parli amb nosaltres - encantats d'aconsellar-lo

* Camp obligatori

Solucions per a requisits individualitzats. No dubti en contactar-nos directament.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

Espanya

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com