Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila
Order number:
990028213
EAN:
4031582325218
Número de producte:
2470PJP075R47-24/27
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb plaça, cal indicar el diàmetre interior ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb plaça, cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'cautxú termoplàstic i rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 75 mm. Les dimensions totals inclouen una alçada general de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 150 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles