Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
EAN:
4031582326710
Número de producte:
2477PJP075R47-24-27
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética con placa, siendo necessari indicar el diàm...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética con placa, siendo necessari indicar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa de dues curses de ball com a rodament giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'elastòmer termoplàstic i rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 75 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 60 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 120 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles