Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea stainless és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5080PJC100R05-22x40
EAN
4031582308501
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
66 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
139 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,54 kg
Nom del producte
Galea stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Housing
Forquilla Forma
Tancat
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
90 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Galea stainless
5088PJC100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat. Incorpora una espiga, roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'habitatge està fabricat amb poliamida d'alta qualitat, proporcionant resistència mecànica i química excel·lent. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que assegura un desplaçament suau i silenciós, mentre que el rodament de boles de precisió inoxidable garanteix un funcionament durador i fiable. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a equips industrials i aplicacions de transport pesant.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Galea stainless
5085PJC100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno de rueda equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. És especialment adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea stainless
5081PJC100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea stainless
5087PJC100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És especialment adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Galea stainless
5088PJC100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat. Incorpora una espiga, roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'habitatge està fabricat amb poliamida d'alta qualitat, proporcionant resistència mecànica i química excel·lent. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que assegura un desplaçament suau i silenciós, mentre que el rodament de boles de precisió inoxidable garanteix un funcionament durador i fiable. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a equips industrials i aplicacions de transport pesant.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Galea stainless
5085PJC100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno de rueda equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. És especialment adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea stainless
5081PJC100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea stainless
5087PJC100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És especialment adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg