Rueda fija 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336504
Número de producte:
5088PJC100R05-22x40
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat. In...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat. Incorpora una espiga, roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'habitatge està fabricat amb poliamida d'alta qualitat, proporcionant resistència mecànica i química excel·lent. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que assegura un desplaçament suau i silenciós, mentre que el rodament de boles de precisió inoxidable garanteix un funcionament durador i fiable. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a equips industrials i aplicacions de transport pesant.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)