Rueda giratoria Rueda 100 mm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Fitxers CAD
Fulls de dades
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer mitjà y equipada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, montada sobre coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
La rueda fija Agila està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta una placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat en aplicacions industrials. La roda està fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament suau i silenciós. El diàmetre de la roda és de 100 mm, mentre que l'alçada total del conjunt és de 135 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica màxima de 120 kg, fent-la adequada per a aplicacions de transport lleuger i mitjà en entorns industrials i comercials.
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer mitjà y equipada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, montada sobre coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
La rueda fija Agila està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta una placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat en aplicacions industrials. La roda està fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament suau i silenciós. El diàmetre de la roda és de 100 mm, mentre que l'alçada total del conjunt és de 135 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica màxima de 120 kg, fent-la adequada per a aplicacions de transport lleuger i mitjà en entorns industrials i comercials.