Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Agila està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta una placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat en aplicacions industrials. La roda està fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament suau i silenciós. El diàmetre de la roda és de 100 mm, mentre que l'alçada total del conjunt és de 135 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica màxima de 120 kg, fent-la adequada per a aplicacions de transport lleuger i mitjà en entorns industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2478PIO100P50
EAN
4031582362190
Core attributes
Tipus
Rueda fija
Tracidad de carga a 3 km/h
60 kg
Tracidad de carga estàtica
120 kg
Alçada total
135 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,48 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
56 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Agila
2470PIO100P50

La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, i està equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 135 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. És ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Agila
2471PIO100P50

La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer mitjà y equipada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, montada sobre coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Agila
2470PIO100P50

La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, i està equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 135 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. És ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Agila
2471PIO100P50

La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer mitjà y equipada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, montada sobre coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg