Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Fitxers CAD
Fulls de dades
Accessoris
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'acero de huellas i equipada amb rodament de boles cònic per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització de 32 mm d'amplada, mentre que el forat de l'eix té un diàmetre de 8 mm i la longitud del boixa és de 36 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 200 kg.
Productes relacionats
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, i està equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 135 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. És ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
La rueda fija Agila està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta una placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat en aplicacions industrials. La roda està fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament suau i silenciós. El diàmetre de la roda és de 100 mm, mentre que l'alçada total del conjunt és de 135 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica màxima de 120 kg, fent-la adequada per a aplicacions de transport lleuger i mitjà en entorns industrials i comercials.
Productes relacionats
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, i està equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 135 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. És ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
La rueda fija Agila està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta una placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat en aplicacions industrials. La roda està fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament suau i silenciós. El diàmetre de la roda és de 100 mm, mentre que l'alçada total del conjunt és de 135 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica màxima de 120 kg, fent-la adequada per a aplicacions de transport lleuger i mitjà en entorns industrials i comercials.