Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha
Order number:
990032643
EAN:
4031582380620
Número de producte:
3477ITP200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y equipada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de alumini con una banda de rodadura de poliuretà fos, montada sobre rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 150 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 700 kg. Es ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipamiento de transporte y múltiples sectores industriales.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials