Rueda fija 200 mm
Alpha
Order number:
990032644
EAN:
4031582380637
Número de producte:
3478ITP200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La c...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industrials exigents. La rueda presenta un cos d'alumini combinat amb una banda de rodadura de poliuretà fos, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i fiable. Amb un diàmetre de rueda de 200 mm i una altura total de 240 mm, aquesta rueda ofereix dimensions òptimes per a diverses aplicacions. La capacitat de càrrega dinàmica és de 350 kg a 4 km/h i 150 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 700 kg, fent-la ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials