Rueda giratoria Rueda 200 mm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
Fitxers CAD
Fulls de dades
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y equipada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de alumini con una banda de rodadura de poliuretà fos, montada sobre rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 150 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 700 kg. Es ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipamiento de transporte y múltiples sectores industriales.
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industrials exigents. La rueda presenta un cos d'alumini combinat amb una banda de rodadura de poliuretà fos, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i fiable. Amb un diàmetre de rueda de 200 mm i una altura total de 240 mm, aquesta rueda ofereix dimensions òptimes per a diverses aplicacions. La capacitat de càrrega dinàmica és de 350 kg a 4 km/h i 150 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 700 kg, fent-la ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y equipada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de alumini con una banda de rodadura de poliuretà fos, montada sobre rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 150 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 700 kg. Es ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipamiento de transporte y múltiples sectores industriales.
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industrials exigents. La rueda presenta un cos d'alumini combinat amb una banda de rodadura de poliuretà fos, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i fiable. Amb un diàmetre de rueda de 200 mm i una altura total de 240 mm, aquesta rueda ofereix dimensions òptimes per a diverses aplicacions. La capacitat de càrrega dinàmica és de 350 kg a 4 km/h i 150 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 700 kg, fent-la ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.