Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Linea
EAN:
4031582353167
Número de producte:
5947XSC125P50 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau de rotació. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió inoxidable. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, el conjunt assoleix una alçada total de 148 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 260 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries que requereixen propietats antiestàtiques i alta fiabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials