Rueda giratoria Rueda 125 mm
Linea
EAN:
4031582353006
Número de producte:
5940XSC125P50 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i e...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'habitatge està fabricat en Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de Poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de Poliuretà injectat conductor elèctric, mentre que el seu sistema de rodament utilitza Rodament de boles de precisió Inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 146 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 110 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 220 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials i mèdiques exigents.
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
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès