Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Linea
Número de producte:
594CXSC125P50 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una rueda giratoria con bloqueo combinado equipada amb una placa rectangular com a sistema d'acoblament, dissenyada ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una rueda giratoria con bloqueo combinado equipada amb una placa rectangular com a sistema d'acoblament, dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials exigents. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està composada per una banda de rodadura de poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos està elaborat en poliamida amb conducció elèctrica, assegurant la dissipació de càrregues estàtiques. El rodament de la roda és un rodament de boles de precisió inoxidable que proporciona una durabilitat excepcional en entorns hospitalaris. L'altura total del conjunt és de 148 mm. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 220 kg i una càrrega dinàmica de 110 kg a una velocitat de 3 km/h. Cal destacar que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital per garantir la compatibilitat i seguretat. La Linea és idònia per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès