Rueda giratoria con Freno total 125 mm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Fitxers CAD
Fulls de dades
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball en el mecanismo giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, montada sobre rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 80 kg dinámicos a 3 km/h y 160 kg estáticos. Ideal para llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
La rueda fija Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El conjunto está equipado con una carcasa fabricada en placa d'acer mitjà que proporciona robustez y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, ofreciendo un excelente rendimiento de rodadura y tracción. El sistema de rodament de boles de precisió asegura un movimiento suave y fiable durante el funcionamiento. Con un diàmetre de rueda de 125 mm y una altura total del conjunto de 160 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas y versátiles. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinàmica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estàtica máxima de 160 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de gir amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, equipada amb Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Presenta un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals, i Mobiliari i expositors de botiga.
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball en el mecanismo giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, montada sobre rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 80 kg dinámicos a 3 km/h y 160 kg estáticos. Ideal para llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
La rueda fija Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El conjunto está equipado con una carcasa fabricada en placa d'acer mitjà que proporciona robustez y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, ofreciendo un excelente rendimiento de rodadura y tracción. El sistema de rodament de boles de precisió asegura un movimiento suave y fiable durante el funcionamiento. Con un diàmetre de rueda de 125 mm y una altura total del conjunto de 160 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas y versátiles. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinàmica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estàtica máxima de 160 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de gir amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, equipada amb Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Presenta un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals, i Mobiliari i expositors de botiga.